igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Dimensiunea de instalare: NEMA17/dimensiune flanșă 42mm
- Clasa de protecție: IP40
- Cuplu nominal: 0,30 Nm
- Tensiune nominală: 48V DC
- Conexiuni motor: conector Molex, encoder cu Molex, frână cu Molex
- Tensiunea de frânare: 24V
- Frână integrată pentru sarcini verticale
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-EC-42-C-K-A