igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Dimensiune de instalare: NEMA34-rezistent/dimensiunea flanșei 86mm
- Clasa de protecție: IP40
- Cuplu de menținere: 12Nm
- Curent nominal: 7A
- Conexiunea motorului: conductor torsadat cu conector JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-112-086-L-C-AAAC