Motor pas cu pas drylin® E, conductor torsadat cu conector Molex și frână, NEMA34-rezistent

MOT-AN-S-060-112-086-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 4
Motor pas cu pas drylin® E, conductor torsadat cu conector Molex și frână, NEMA34-rezistent
Motor pas cu pas drylin® E, conductor torsadat cu conector Molex și frână, NEMA34-rezistent
Motor pas cu pas drylin® E, conductor torsadat cu conector Molex și frână, NEMA34-rezistent
Motor pas cu pas drylin® E, conductor torsadat cu conector Molex și frână, NEMA34-rezistent
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensiune de instalare: NEMA34-rezistent/dimensiunea flanșei 86mm
  • Clasa de protecție: IP40
  • Cuplu de menținere: 12Nm
  • Curent nominal: 7A
  • Conexiunea motorului: Molex cu cablu de conectare, frână cu conector Molex
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-112-086-L-B-AAAA