- Dimensiunea de instalare: NEMA 34/dimensiunea flanșei 86mm
- Clasa de protecție: carcasă motor IP65 (sigiliu arbore IP52)
- Cuplu de menținere: 5,90Nm
- Curent nominal: 6,40A
- Conexiuni motor: conectori metrici M17 (pivotare ± 90°)
- Tensiunea de frânare: 24V
- Frână integrată pentru sarcini verticale
Modificarea limbii :