- Dimensiunea de instalare: NEMA 34/dimensiunea flanșei 86mm
- Clasa de protecție: IP65 (etanșare arborelui IP52)
- Cuplu de menținere: 5,90Nm
- Curent nominal: 6,40A
- Conexiuni motor: conectori metrici M17 (pivotare ± 90°)
Modificarea limbii :
Pachetul de putere în dimensiune de instalare
Cel mai mare motor pas cu pas din gama de produse impresionează prin cuplul său extrem de ridicat în gama de viteze mici. Motorul pas cu pas funcționează precis, este robust, economic și ușor de controlat. Se utilizează în automatizare, de ex. Reglarea mașinilor CNC sau a roboților. În plus, motorul are o frână. Acesta este instalat în motor. Conexiunile pentru aceasta se află la conexiunea motorului M17. Motorul este conectat printr-un conector metric M12(17). Acesta este instalat direct pe partea din spate a carcasei motorului. Avantajul acesteia este că carcasa motorului atinge un grad de protecție IP65. Codificatorul are, de asemenea, un conector metric M12(17). Codorul este integrat în carcasa motorului. Cei doi conectori sunt alăturat în componentă din spate a motorului.