Motor pas cu pas drylin® E cu conector, NEMA 34

Standard
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 4
Motor pas cu pas drylin® E cu conector, NEMA 34
Motor pas cu pas drylin® E cu conector, NEMA 34
Motor pas cu pas drylin® E cu conector, NEMA 34
Motor pas cu pas drylin® E cu conector, NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensiune de instalare: NEMA34/dimensiune flanșă 86 mm 
  • Clasa de protecție: carcasă motor IP65 (etansare arbore IP52) 
  • Cuplu de menținere: 5,90Nm 
  • Curent nominal: 6,40A 
  • Conexiuni motor: conectori metrici M17 (pivotare ± 90°) 
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA