- Dimensiunea de instalare: NEMA 34/dimensiunea flanșei 86mm
- Clasa de protecție: IP40
- Cuplu de menținere: 5,90Nm
- Curent nominal: 6,40A
- Conexiuni motor: conducători torsadați cu conector Molex, encoder 24V cu conector JST
Modificarea limbii :
Pachetul de putere în dimensiune de instalare
Cel mai mare motor pas cu pas din gama de produse impresionează prin cuplul său extrem de ridicat în gama de viteze mici. Motorul pas cu pas funcționează precis, este robust, economic și ușor de controlat. Se utilizează în automatizare, de ex. Reglarea mașinilor CNC sau a roboților. Conexiunea motorului are un conector Molex. Aceasta iese cu 300 mm din partea din spate a carcasei motorului. Avantajul acestui conector este că este mai economic decât conectorul metric. Encoderul are și un conector JST. Dar acest lucru nu are cablu. Cablu de la sistemul de control al motorului este conectat direct la codificator.
![]()
îmbunătățirea tehnologiei:
Costuri reduse:
Dovadă:
Sustenabilitate: