igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Dimensiunea de instalare: NEMA 34/dimensiunea flanșei 86mm
- Clasa de protecție: IP40
- Cuplu de menținere: 5,90Nm
- Curent nominal: 6,40A
- Conexiunea motorului: conductor torsadat cu conector Molex
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAA