Motor pas cu pas drylin® E, tip lung, Molex cu cablu de conectare și encoder, NEMA 24

MOT-AN-S-060-040-060-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-040-060-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-040-060-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-040-060-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 4
Motor pas cu pas drylin® E, tip lung, Molex cu cablu de conectare și encoder, NEMA 24
Motor pas cu pas drylin® E, tip lung, Molex cu cablu de conectare și encoder, NEMA 24
Motor pas cu pas drylin® E, tip lung, Molex cu cablu de conectare și encoder, NEMA 24
Motor pas cu pas drylin® E, tip lung, Molex cu cablu de conectare și encoder, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensiune de instalare: NEMA24/dimensiune flanșă 60mm
  • Clasa de protecție: IP40
  • Cuplu de menținere: 4,00Nm
  • Curent nominal: 6,30A
  • Conexiuni motor: conector Molex cu cablu de conectare, codificator cu conector JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-040-060-L-C-AAAC