Motor pas cu pas drylin® E cu conector, encoder și frână, NEMA 24

MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 4
Motor pas cu pas drylin® E cu conector, encoder și frână, NEMA 24
Motor pas cu pas drylin® E cu conector, encoder și frână, NEMA 24
Motor pas cu pas drylin® E cu conector, encoder și frână, NEMA 24
Motor pas cu pas drylin® E cu conector, encoder și frână, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensiune de instalare: NEMA24/dimensiune flanșă 60mm
  • Clasa de protecție: carcasă motor IP65 (sigiliu arbore IP52)
  • Cuplu de menținere: 3,50Nm
  • Curent nominal: 4,20A
  • Conexiuni motor: conectori metrici M8/M12
  • Tensiunea de frânare: 24V
  • Frână integrată pentru sarcini verticale
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD