Motor pas cu pas drylin® E cu conector și encoder, protecție la stropire cu apă, NEMA 24

MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAS product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAS product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAS technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAS technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAS video
igus-icon-lupe
1 de la 5
Motor pas cu pas drylin® E cu conector și encoder, protecție la stropire cu apă, NEMA 24
Motor pas cu pas drylin® E cu conector și encoder, protecție la stropire cu apă, NEMA 24
Motor pas cu pas drylin® E cu conector și encoder, protecție la stropire cu apă, NEMA 24
Motor pas cu pas drylin® E cu conector și encoder, protecție la stropire cu apă, NEMA 24
Motor pas cu pas drylin® E cu conector și encoder, protecție la stropire cu apă, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensiune de instalare: NEMA24/dimensiune flanșă 60mm
  • Clasa de protecție: IP65
  • Cuplu de menținere: 3,50Nm
  • Curent nominal: 4,20A
  • Conectări motor: conectori metrici M12
  • Garnitura arborelui previne pătrunderea apei
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAS