Motor pas cu pas drylin® E, conductor torsadat cu conector JST și encoder, NEMA 24

MOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 4
Motor pas cu pas drylin® E, conductor torsadat cu conector JST și encoder, NEMA 24
Motor pas cu pas drylin® E, conductor torsadat cu conector JST și encoder, NEMA 24
Motor pas cu pas drylin® E, conductor torsadat cu conector JST și encoder, NEMA 24
Motor pas cu pas drylin® E, conductor torsadat cu conector JST și encoder, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensiune de instalare: NEMA24/dimensiune flanșă 60mm
  • Clasa de protecție: IP40
  • Cuplu de menținere: 3,50Nm
  • Curent nominal: 4,20A
  • Conexiuni motor: conductor torsadat cu conector JST, encoder cu conector JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAC