drylin® E motor pas cu pas, conductor torsadat cu conector JST și frână, NEMA 24

MOT-AN-S-060-035-060-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-035-060-L-B-AAAA video
igus-icon-lupe
1 de la 5
drylin® E motor pas cu pas, conductor torsadat cu conector JST și frână, NEMA 24
drylin® E motor pas cu pas, conductor torsadat cu conector JST și frână, NEMA 24
drylin® E motor pas cu pas, conductor torsadat cu conector JST și frână, NEMA 24
drylin® E motor pas cu pas, conductor torsadat cu conector JST și frână, NEMA 24
drylin® E motor pas cu pas, conductor torsadat cu conector JST și frână, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensiune de instalare: NEMA24/dimensiune flanșă 60mm
  • Clasa de protecție: IP40
  • Cuplu de menținere: 3,50Nm
  • Curent nominal: 4,2A
  • Conexiuni motor: conductor torsadat cu conector JST, frână cu conductor torsadat
  • Tensiunea de frânare: 24V
  • Frână integrată pentru sarcini verticale
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-035-060-L-B-AAAA