Standard
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Dimensiunea de instalare: NEMA23 / dimensiunea flanșei 56mm
- Clasa de protecție: carcasă motor IP65 (sigiliu arbore IP52)
- Cuplu de menținere: 2,00Nm
- Curent nominal: 4,20A
- Conectare motor: Conector metric M12
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA