Motor pas cu pas drylin® E, conductor torsadat cu conector JST și encoder, NEMA 23

MOT-AN-S-060-020-056-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-L-C-AAAC video
igus-icon-lupe
1 de la 5
Motor pas cu pas drylin® E, conductor torsadat cu conector JST și encoder, NEMA 23
Motor pas cu pas drylin® E, conductor torsadat cu conector JST și encoder, NEMA 23
Motor pas cu pas drylin® E, conductor torsadat cu conector JST și encoder, NEMA 23
Motor pas cu pas drylin® E, conductor torsadat cu conector JST și encoder, NEMA 23
Motor pas cu pas drylin® E, conductor torsadat cu conector JST și encoder, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensiunea de instalare: NEMA23 / dimensiunea flanșei 56mm
  • Clasa de protecție: IP40
  • Cuplu de menținere: 2,00Nm
  • Curent nominal: 4,20A
  • Conexiuni motor: conductor torsadat cu conector JST, encoder cu conector JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-020-056-L-C-AAAC