igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Dimensiunea de instalare: NEMA23 / dimensiunea flanșei 56mm
- Clasa de protecție: IP40
- Cuplu de menținere: 2,00Nm
- Curent nominal: 4,20A
- Conexiuni motor: conductor torsadat cu conector JST, frână cu conductor torsadat
- Tensiunea de frânare: 24V
- Frână integrată pentru sarcini verticale
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-020-056-L-B-AAAA