motor pas cu pas drylin® E, conductor torsadat cu conector JST și arbore dublu, NEMA 23

MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB video
igus-icon-lupe
1 de la 5
motor pas cu pas drylin® E, conductor torsadat cu conector JST și arbore dublu, NEMA 23
motor pas cu pas drylin® E, conductor torsadat cu conector JST și arbore dublu, NEMA 23
motor pas cu pas drylin® E, conductor torsadat cu conector JST și arbore dublu, NEMA 23
motor pas cu pas drylin® E, conductor torsadat cu conector JST și arbore dublu, NEMA 23
motor pas cu pas drylin® E, conductor torsadat cu conector JST și arbore dublu, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensiunea de instalare: NEMA23 / dimensiunea flanșei 56mm
  • Clasa de protecție: IP40
  • Cuplu de menținere: 2,00Nm
  • Curent nominal: 4,20A
  • Conexiunea motorului: conductor torsadat cu conector JST
  • Tip: arbore dublu
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB