- Dimensiunea de instalare: NEMA23 / dimensiunea flanșei 56mm
- Clasa de protecție: IP40
- Cuplu de menținere: 2,00Nm
- Curent nominal: 4,20A
- Conexiunea motorului: conductor torsadat cu conector JST
Modificarea limbii :
Cea mai populară dimensiune a motorului pas cu pas
Motorul pas cu pas are un cuplu mare și dimensiuni compacte. Este perfect pentru o serie de aplicații din gama de sarcini medii. Motorul pas cu pas funcționează precis, este robust, economic și ușor de controlat. Zonele sale de aplicare sunt dispozitivele autonome ieftine, precum și mașinile de automatizare și reglajele de format. Conexiunea motorului are un conector JST. Aceasta iese cu 300 mm din partea din spate a carcasei motorului. Avantajul acestui conector este că este mai economic decât conectorul metric. Encoderul are și un conector JST. Dar acesta nu are cablu. Cablu de la sistemul de control al motorului este conectat direct la codificator.