- Dimensiune de instalare: NEMA24/dimensiune flanșă 60mm
- Clasa de protecție: IP40
- Cuplu de menținere: 1,70Nm
- Curent nominal: 4,20A
- Conexiunea motorului: conductor torsadat cu conector JST
Modificarea limbii :
Motorul de putere de dimensiune medie de instalare
Motorul pas cu pas impresionează cu cuplul său ridicat în gama de viteze medii. Dimensiunile de asamblare sunt identice cu NEMA23, permițând multe aplicații. Motorul pas cu pas funcționează precis, este robust, economic și ușor de controlat. Este utilizat în dispozitive autonome ieftine, precum și în mașini de automatizare și reglaje de format. Conexiunea motorului are un conector JST. Aceasta iese cu 300 mm din partea din spate a carcasei motorului. Avantajul acestui conector este că este mai economic decât conectorul metric. Encoderul are și un conector JST. Dar acesta nu are cablu. Cablu de la sistemul de control al motorului este conectat direct la codificator.