Standard
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Dimensiunea de instalare: NEMA23 / dimensiunea flanșei 56mm
- Clasa de protecție: IP40
- Cuplu de menținere: 1,30Nm
- Curent nominal: 2,80A
- Conexiunea motorului: conductor torsadat cu conector JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-010-056-L-A-AAAO