Motor pas cu pas drylin® E cu conector, encoder și frână, NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 4
Motor pas cu pas drylin® E cu conector, encoder și frână, NEMA 17
Motor pas cu pas drylin® E cu conector, encoder și frână, NEMA 17
Motor pas cu pas drylin® E cu conector, encoder și frână, NEMA 17
Motor pas cu pas drylin® E cu conector, encoder și frână, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensiunea de instalare: NEMA17/dimensiune flanșă 42mm
  • Clasa de protecție: carcasă motor IP65 (sigiliu arbore IP52)
  • Cuplu de menținere: 0,50Nm
  • Curent nominal: 1,80A
  • Conexiuni motor: conectori metrici M8/M12
  • Tensiunea de frânare: 24V
  • Frână integrată pentru sarcini verticale
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD