igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Dimensiunea de instalare: NEMA17/dimensiune flanșă 42mm
- Clasa de protecție: carcasă motor IP65 (sigiliu arbore IP52)
- Cuplu de menținere: 0,50Nm
- Curent nominal: 1,80A
- Conectări motor: conectori metrici M12
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAC