Motor pas cu pas drylin® E cu conector, NEMA 17

Standard
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 de la 5
Motor pas cu pas drylin® E cu conector, NEMA 17
Motor pas cu pas drylin® E cu conector, NEMA 17
Motor pas cu pas drylin® E cu conector, NEMA 17
Motor pas cu pas drylin® E cu conector, NEMA 17
Motor pas cu pas drylin® E cu conector, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensiunea de instalare: NEMA17/dimensiune flanșă 42mm
  • Clasa de protecție: carcasă motor IP65 (sigiliu arbore IP52)
  • Cuplu de menținere: 0,50Nm
  • Curent nominal: 1,80A
  • Conectare motor: Conector metric M12
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA