Motor pas cu pas drylin® E, conductor torsadat cu conector JST și arbore dublu, NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB video
igus-icon-lupe
1 de la 5
Motor pas cu pas drylin® E, conductor torsadat cu conector JST și arbore dublu, NEMA 17
Motor pas cu pas drylin® E, conductor torsadat cu conector JST și arbore dublu, NEMA 17
Motor pas cu pas drylin® E, conductor torsadat cu conector JST și arbore dublu, NEMA 17
Motor pas cu pas drylin® E, conductor torsadat cu conector JST și arbore dublu, NEMA 17
Motor pas cu pas drylin® E, conductor torsadat cu conector JST și arbore dublu, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensiunea de instalare: NEMA17/dimensiune flanșă 42mm
  • Clasa de protecție: IP40
  • Cuplu de menținere: 0,5Nm
  • Curent nominal: 1,80A
  • Conexiunea motorului: conductor torsadat cu conector JST
  • Tip: arbore dublu
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB