Standard
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Dimensiunea de instalare: NEMA17/dimensiune flanșă 42mm
- Clasa de protecție: IP40
- Cuplu de menținere: 0,20Nm
- Curent nominal: 1,40A
- Conexiuni motor: conductor torsadat cu conector JST, encoder cu conector JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-002-042-L-C-AAAO