Motor pas cu pas drylin® E, conductori torsadați cu conector JST și encoder, NEMA14

MOT-AN-S-060-002-035-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 4
Motor pas cu pas drylin® E, conductori torsadați cu conector JST și encoder, NEMA14
Motor pas cu pas drylin® E, conductori torsadați cu conector JST și encoder, NEMA14
Motor pas cu pas drylin® E, conductori torsadați cu conector JST și encoder, NEMA14
Motor pas cu pas drylin® E, conductori torsadați cu conector JST și encoder, NEMA14
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensiunea de instalare: NEMA14/dimensiunea flanșei 35mm
  • Clasa de protecție: IP40
  • Cuplu de menținere: 0,18Nm
  • Curent nominal: 1,20A
  • Conexiuni motor: conductor torsadat cu conector JST, encoder cu conector JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-002-035-L-C-AAAC