Standard
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Dimensiunea de instalare: NEMA11/dimensiunea flanșei 28mm
- Clasa de protecție: carcasă motor IP65 (sigiliu arbore IP52)
- Cuplu de menținere: 0,12Nm
- Curent nominal: 1,4A
- Conectare motor: Conector metric M12
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA