Motor pas cu pas cu șurub de avans drylin® E, conductor torsadat cu conector JST și encoder, NEMA11

MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAC video
igus-icon-lupe
1 de la 5
Motor pas cu pas cu șurub de avans drylin® E, conductor torsadat cu conector JST și encoder, NEMA11
Motor pas cu pas cu șurub de avans drylin® E, conductor torsadat cu conector JST și encoder, NEMA11
Motor pas cu pas cu șurub de avans drylin® E, conductor torsadat cu conector JST și encoder, NEMA11
Motor pas cu pas cu șurub de avans drylin® E, conductor torsadat cu conector JST și encoder, NEMA11
Motor pas cu pas cu șurub de avans drylin® E, conductor torsadat cu conector JST și encoder, NEMA11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensiunea de instalare: NEMA11/dimensiunea flanșei 28mm
  • Clasa de protecție: IP40
  • Cuplu de menținere: 0,12Nm
  • Curent nominal: 1,4A
  • Conexiuni motor: conductor torsadat cu conector JST, encoder cu conector JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAC