- Dimensiunea de instalare: NEMA23 / dimensiunea flanșei 56mm
- Clasa de protecție: IP65
- Cuplu de menținere: 1,70Nm
- Curent nominal: 3,00A
- Conectări motor: conectori metrici M12
- Garnitura arborelui previne pătrunderea apei
Modificarea limbii :
Cea mai populară dimensiune a motorului pas cu pas
Motorul pas cu pas are un cuplu mare și dimensiuni compacte. Este perfect pentru o serie de aplicații din gama de sarcini medii. Motorul pas cu pas funcționează precis, este robust, economic și ușor de controlat. Zonele sale de aplicare sunt dispozitive independente ieftine, precum și mașini de automatizare și reglaje de format. Motorul este conectat printr-un conector metric M12(17). Aceasta este instalată direct pe partea din spate a carcasei motorului. Cei doi conectori sunt alăturat în partea din spate a motorului. Avantajul acestui lucru este că carcasa motorului atinge un grad de protecție IP65. Pentru a se asigura că nu doar carcasa are un grad de protecție IP65, acest motor a fost echipat și cu un inel de etanșare a arborelui. Prin urmare, motorul complet are o clasificare IP65.