- Dimensiunea de instalare: NEMA23 / dimensiunea flanșei 56mm
- Clasa de protecție: IP65
- Cuplu de menținere: 1,70Nm
- Curent nominal: 3,00A
- Conectare motor: Conector metric M12
- Garnitura arborelui previne pătrunderea apei
Modificarea limbii :
Cea mai populară dimensiune a motorului pas cu pas
Motorul pas cu pas are un cuplu mare și dimensiuni compacte. Este perfect pentru o serie de aplicații din gama de sarcini medii. Motorul pas cu pas funcționează precis, este robust, economic și ușor de controlat. Zonele sale de aplicare sunt dispozitivele autonome ieftine, precum și mașinile de automatizare și reglajele de format. Motorul este conectat printr-un conector metric M12(17). Aceasta este instalată direct pe partea din spate a carcasei motorului. Avantajul este că carcasa motorului obține un grad de protecție IP65. Pentru a se asigura că nu doar carcasa are un grad de protecție IP65, acest motor a fost echipat și cu o garnitură de arbore. Prin urmare, motorul complet are o clasificare IP65.