Piuliță pentru șurub de acționare realizată din iglidur® J- Eficiență ridicată la toate vitezelePiulița noastră realizată din polimerul de înaltă performanță iglidur® J este un all-rounder. Materialul poate fi utilizat la aproape toate viteza și se caracterizează printr-un grad ridicat de eficiență. Alte avantaje includ:
► Coeficient de frecare redus - rate de uzură reduse
► Domeniul de aplicare până la +90 °C, temperatura de aplicare superioară pe termen lung
► Presiunea de suprafață permanentă permisă în filet 0 - 4,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________
Toate piulițele noastre pentru șuruburi de acționare sunt fabricate din polimeri de înaltă performanță iglidur® rezistenți la uzură.Există șapte materiale standard diferite pentru diferite scopuri: iglidur J - eficiență ridicată la toate vitezele, iglidur J350 - pentru temperaturi de până la +150 °C, iglidur A180 - conformitate cu FDA pentru industria alimentară și farmaceutică, iglidur E7 - pentru viteze mari la sarcini reduse, iglidur R - anti-oscilare și anti-vibrație, iglidur J200 - cel mai bun partener pentru aluminiu și iglidur W300 - pentru aplicații de capacitate mare.
Acest lucru vă oferă următoarele avantaje:
► 100 % fără lubrifiere și fără mentenanță
► Durabil și robust în medii dificile
► Rezistent la substanțe chimice și antimucegai
► Deplasare silențioasă și fără vibrații
► Fără PTFE
► Conformitate cu FDA prin A180
► Rezistă la sarcini mari
► Utilizare pe termen lung la intervale de temperatură de la -20 °C la +150 °C
Materialul de bază este suplimentar întărit cu fibre sau umpluturi tehnice. Lubrifianții solizi sunt particule microscopice, încorporate în milioane de camere mici ale materialului. Acest lucru este adecvat pentru a lubrifia suficient zona din jur și pentru a reduce frecarea sistemului. Aceste adaosuri întăresc decisiv piulițele noastre pentru șuruburi de tracțiune pentru rezistența la uzură.
Pe lângă o selecție mare de materiale standard pentru tehnologie cu șurub de acționare, igus oferă și o gamă largă de variante și la geometria în sine a piuliței pentru șurub de acționare:
Piulițe cilindrice pentru șurub de acționarePiulițe cilindrice pentru șurub de acționare cu mărime cheiePiulițe pentru șurub de acționare cu flanșăPiulițe pentru șurub de acționare cu flanșă și mărime cheieGeometria piuliței pentru șurub de acționare pentru sarcini grelePiulițe cilindrice turnate pentru șurub de acționarePiulițe turnate cu flanșă pentru șurub de acționare