- Material carcasă: igumid G
- Extrem de economice de spațiu
- Poate fi înșurubată de dedesubt
- Inserție izolatoare de lagăr înlocuibilă
Modificarea limbii :
Lagăr sferic cu carcasă igubal PA pentru inserții izolatoare de lagăr la dimensiuni inch – compact, ușor și eficient
Lagărul cu carcasă igubal PA proiectat pentru inserții de lagăr de dimensiune țol combină o carcasă compactă cu o funcționalitate excepțională. Fabricată din polimer robust, armat cu fibre lungi igumid G, carcasa se remarcă prin rezistența la impact și durata lungă de viață. Inserția, realizată din iglidur J, oferă o rezistență remarcabilă la uzură și este ideală pentru aplicații fără mentenanță.
Datorită unei tăieturi speciale în carcasă, montarea și demontarea inserției izolatoare este deosebit de ușor de făcut: este suficientă o simplă rotire de 90° din spatele carcasei pentru asamblare sau demontare.
Lagărul cu carcasă PA în dimensiuni inch impresionează prin greutatea redusă și designul cu economie de spațiu – perfect pentru aplicații în care spațiul de instalare este limitat sau greutatea totală este un factor crucial. Rămâne complet fără mentenanță și nu necesită lubrifiere suplimentară, menținând costurile de funcționare și întreținere la un nivel minim.
Tipul său extrem de ușor și compact face ca lagărul cu carcasă PA să fie deosebit de potrivit pentru utilizarea în medii în care greutatea și spațiul sunt factori decisivi. Oferă o soluție fiabilă și eficientă pentru o gamă largă de aplicații.
Dimensiunile inserției izolatoare lagărului sunt conforme cu DIN 626-1, asigurând înlocuirea și compatibilitatea ușoare.
Mai multe informații despre inserția izolatoare a lagărului:
iglidur J (Injection-Moulded): −50 °C la +90 °C, pe termen scurt +120 °C