Nou
igus-icon-lupe
- Rezistență ridicată la uzură și durabilitate
- Proprietăți mecanice bune
- 480 h test cu ceață salină conform DIN EN ISO 9227
igus-icon-lieferzeit-dotIC-02-WM-100-300-200-0.22
225
Plasa de sârmă noastră este acoperită cu un strat de pulbere iglidur optimizat tribologic, care realizează coeficienți de frecare excepțional de scăzuți. În plus, plasa de sârmă rezultă într-o suprafață de contact mică, ceea ce reduce și mai mult frecarea. Plasa de sârmă poate fi tăiată și modelată în forma dorită și, prin urmare, este foarte ușor de instalat în sistemele existente pentru a reduce uzura și coeficienții de frecare ale componentelor, de exemplu. jgheaburi pentru colete. Acest lucru asigură funcționarea lină a sistemului fără ca pachetele să rămână blocate. Ca alternativă la plasa de sârmă, oferim și plăci de oțel acoperite.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h