drygear® Apiro motor kit motor DC

RL-A51.0117 product image
igus-icon-lupe
RL-A51.0117 product image
igus-icon-lupe
RL-A51.0117 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 3
RL-A51.0117 product image
RL-A51.0117 product image
RL-A51.0117 technical drawing
  • Cuplu: 0,1Nm - 1,8Nm
  • Tensiune de funcționare: 12VDC și 24VDC
  • Viteză: până la 440rpm
  • Conectare motor: conector profil neted
  • Clasa de protecție: IP30
  • Este posibilă funcționarea directă cu baterie


Preț fără reductor


igus-icon-lieferzeitRL-A51.0117
0.1