Robot liniar cu 3 axe | DLE-LG-0004 | Până la 1 m/s | Spațiu de lucru 2.000 mm x 2.000 mm x 1.000 mm

DLE-RG-0004-ED product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0004-ED product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0004-ED product image
igus-icon-lupe
1 de la 3
DLE-RG-0004-ED product image
DLE-RG-0004-ED product image
DLE-RG-0004-ED product image

Informații despre produs

  • Sarcina utilă până la 10.0 kg
  • Spațiu de lucru 2.000 x 2.000 x 1.000 mm 
  • Grade de libertate: 3
  • Viteză: până la 1.0m/s
  • Repetabilitate ± 0,5 mm


Disponibil opțional

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0004-ED

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță