Robot liniar | DLE-LG-0004 | până la 1 m/s | zona de lucru 2000 x 1000 mm

DLE-LG-0004-ED-01 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0004-ED-01 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0004-ED-01 product image
igus-icon-lupe
1 de la 3
DLE-LG-0004-ED-01 product image
DLE-LG-0004-ED-01 product image
DLE-LG-0004-ED-01 product image

Informații despre produs

  • Greutatea max. până la 10,0 kg
  • Zona de lucru 2000 x 1000 mm
  • Grade de libertate: 2
  • Viteză: până la 1,0 m/s
  • Acuratețea de repetare ± 0,5 mm


Opțional disponibil

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0004-ED-01
2x controler pentru motor pas cu pas dryve D1