sistem de control al motorului dryve - conectați, selectați, controlați...
Poziționare precisă, mișcări infinit de lungi, mișcări continue
bucată cu bucată - definite simplu cu noul sistem de control pentru sistemele liniare drylin®
E de la igus®.
·
Nu sunt necesare instalări de software sau aplicații
·
Funcționare rapidă inițială
·
Compatibil cu numeroase sisteme de control industrial (de ex., Siemens S7/Beckhoff)
·
Pentru motoare pas cu pas
·
Rentabilitate
Gata de utilizare imediat
Sistemul de control al motorului dryve poate fi adaptat la nevoile dvs.
cu doar câteva setări ale unui comutator dip.
În acest fel, toate setările necesare
pot fi făcute într-un minut.
Poziționare precisă - mod puls
Pulsul poate fi folosit pentru a realiza o poziționare precisă. Cu aceasta, fiecare pas al motorului poate fi împărțit în alte 128 de mișcări parțiale
Planificarea drumului și ieșirea frecvenței ceasului sunt preluate
de un sistem de control de nivel superior.
Sistem de control simplu al mișcării - Mod JOG sau LOOP
Dacă mișcările trebuie efectuate la o viteză predefinită
cu "apasarea unui buton", se poate implementa cu modul jog.
Pe de altă parte, dacă se dorește o mișcare continuă cu o viteză prestabilită între două poziții finale, atunci
modul buclă poate fi utilizat pentru aceasta.
Inginerie rezistentă
Tensiunea de alimentare ridicată de până la 48V asigură viteze mari ale motorului. Curentul nominal de 7A
potrivit motorului și curentul de vârf ridicat de 9,8A au ca rezultat
mișcări puternice și dinamice.