Treaptă de ieșire a motorului pas cu pas drylin® D7- (X)

D7 product image
igus-icon-lupe
D7 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 2
D7 product image
D7 technical drawing
  • Poate controla motoare pas cu pas cu un curent continuu de până la 2,7A cu o tensiune de alimentare de până la 48V
  • Cu modul de impulsuri ca standard
  • Mod suplimentar de jog sau de tip buclă selectabil
  • Viteza predefinită se aplică modului de acționare manuală sau de buclă
igus-icon-lieferzeit-dotD7
50-500 rpm
Mod Pulse & Jog
InfoInfoigus-icon-infoPuteți descărca gama de produse mostră corespunzătoare AICI gratuit.