xiros® inserție izolatoare de lagăr, pentru carcasă UC, bile din oțel inoxidabil

BB-6004SO-B180-30-ES-D product image
igus-icon-lupe
BB-6004SO-B180-30-ES-D technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 2
BB-6004SO-B180-30-ES-D product image
BB-6004SO-B180-30-ES-D technical drawing

  • Pentru arbore Ø: 20, 25, 30 mm
  • Înlocuirea 1:1 a rulmenților cu bile metalice în lagăre sferice cu carcasă UC
  • Funcționare foarte lină
  • Temperatura de funcționare: -40 °C până la +80 °C
  • Materialul carcasei: oțel turnat
  • Materialul inelului: xirodur® B180
  • Material bile: oțel inoxidabil
igus-icon-lieferzeit-dotBB-6004SO-B180-30-ES-D
6004
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță