xiros® rolă de ghidare, tub de aluminiu anodizat transparent cu adaptor central

BBT-MA-AC30-6001-B180 product image
igus-icon-lupe
BBT-MA-AC30-6001-B180 product image
igus-icon-lupe
BBT-MA-AC30-6001-B180 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 3
BBT-MA-AC30-6001-B180 product image
BBT-MA-AC30-6001-B180 product image
BBT-MA-AC30-6001-B180 technical drawing
  • Diametru exterior: 30, 38, 50 mm
  • Sistem ușor, gata de instalare
  • Arbori cu până la 50% mai scurți
  • Toleranța la lungime: ±0,5 mm
igus-icon-lieferzeitBBT-MA-AC30-6001-B180
30
10
6001

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță