Masa rotativă liniară Apiro

LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
igus-icon-lupe
1 de la 3
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image

Informații despre produs

  • Greutatea utilă până la 1,5 kg
  • Spațiu de lucru până la 390 mm 
  • Grade de libertate: 2
  • Viteză: până la 0,1 m/s
  • Durata de viaţă min. 1 milion de cicluri
  • Acuratețea de repetare ± 0,5 mm

Opțional disponibil

  • Alte dimensiuni la cerere
  • Portcabluri (nu sunt incluse în domeniul de livrare)
igus-icon-lieferzeitLCA-MRA-RL-8-250-0100
Fără controler

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță