Informații despre produs
- Fără cablu de conectare
- Setul constă din 3x drylin D9
- Poate controla motoare pas cu pas cu un curent continuu de până la 7A cu o tensiune de alimentare de până la 48V
- Gata de utilizare imediat
- Control ușor
- Poziționare exactă
Informații despre produs
controlul motorului dryve - conectați, selectați, controlați...
Poziționare precisă, mișcări nesfârșite, mișcări continue de la un capăt la altul - pur și simplu definite cu noul sistem de control web pentru roboți liniari cu 3 axe și roboți delta cu 3 axe.
Imediat gata de utilizare
Sistemul de control pentru motoare dryve poate fi adaptat la nevoile dumneavoastră cu doar câteva setări ale comutatoarelor DIP.
În acest fel, toate setările necesare pot fi făcute într-un minut.
Poziționare exactă - mod impuls
Impulsul poate fi folosit pentru a efectua poziționări precise. Acesta poate fi utilizat pentru a împărți fiecare pas al motorului în încă 128 de mișcări parțiale.
Planificarea traseului și ieșirea frecvenței de ceas sunt preluate de un sistem de control de nivel superior.
Sistem de control al mișcării ușor - mod JOG sau LOOP
Dacă mișcările trebuie efectuate la o viteză predefinită cu "apasarea unui buton", se poate implementa cu modul JOG.
Pe de altă parte, dacă trebuie efectuată o mișcare continuă cu o
viteză predefinită între două poziții finale, atunci
se poate folosi modul buclă pentru aceasta.
Inginerie rezistentă
Tensiunea de alimentare ridicată de până la 48V asigură viteze ridicate ale motorului. Curentul nominal de 7A adaptat la motor și curentul de vârf mare de 9,8A au ca rezultat mișcări puternice și dinamice.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h