Set de control D9 pentru cinematică pe 2 axe

AK-DR-0036 product image
igus-icon-lupe

Informații despre produs

  • Fără cablu de conectare
  • Setul constă din 2x drylin D9

 

  • Poate controla motoare pas cu pas cu un curent continuu de până la 7A cu o tensiune de alimentare de până la 48V
  • Gata de utilizare imediat
  • Control ușor
  • Poziționare exactă
igus-icon-lieferzeitAK-DR-0036

Contact us

Contact details

Nora Boeriu
Nora Boeriu

igus-icon-phone+40 257 211119

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h