iglidur® JVSI, lagăr pretensionat fără joc, unități imperiale

Pretensionat radial și axial.

iglidur® JVSI, lagăr pretensionat fără joc, unități imperiale
iglidur® JVSI, lagăr pretensionat fără joc, unități imperiale drawing
1 din 2
iglidur® JVSI, lagăr pretensionat fără joc, unități imperiale
iglidur® JVSI, lagăr pretensionat fără joc, unități imperiale drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: JVSI-0608-06
  • Material: iglidur® J
  • Formular: Cumpărați rulmenți pretensionați, fără jocCancelare
  • Dimensiuni:
    • d1 0.375 in
    • d2 0.5 in
    • b1 0.375 in
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Gama de produse standard din stoc
  • lagăre de alunecare tensionate radial și axial
  • Complet fără jocuri în stare fără sarcină
  • Material: iglidur® J
  • Fără mentenanță și o durata de viaţă calculabilă
iglidur® JVSM - lagăr pretensionat fără joc
lagărele iglidur® JVSI și JVFI nu au fără joc în condiții de funcționare fără sarcină, datorită pretensionare axiale și/sau radiale. Materialul iglidur® J prezintă coeficienți de frecare extrem de mici în funcționare uscată și un efect de blocare-alunecare foarte redus. Ideal pentru „montare anti-vibrații” a lagărelor pedalelor, etc.
 
Când se utilizează?
  • Când este necesară o preîncărcare radială și/sau axială a lagărelor
  • Când este necesar un lagăr fără zgomot în stare descărcată
  • Când aveți nevoie de un zero joc
Când nu se utilizează?
  • Când este necesară o versiune de lagăr cu joc redus 
  • Vă rugăm sa ne contactați
  • Când valoarea pretensionării trebuie să reziste la forțe radiale mari
  • Când este necesară caracteristica absolut fără joc la sarcini mari
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?