iglidur® M250, lagăr cu manșon, imperial - M250SI

Materialul multifuncțional robust cu atenuare excelentă a vibrațiilor

iglidur® M250, lagăr cu manșon, imperial - M250SI
iglidur® M250, lagăr cu manșon, imperial - M250SI drawing
1 din 2
iglidur® M250, lagăr cu manșon, imperial - M250SI
iglidur® M250, lagăr cu manșon, imperial - M250SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: MSI-0203-02
  • Material: iglidur® M250
  • Formular: Cumpărați rulmenți bucșă
  • Dimensiuni:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.125 in
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Extrem de rezistent la încărcare pe cant
  • Foarte rezistent la șocuri și lovituri
  • Particular rezistent la murdărie și praf
  • Comportamentul la ceață de emisie conform DIN 75201-B
iglidur® M250 | all-rounderul robust cu atenuarea excepțională a vibrațiilor
Lagărele de alunecare auto-lubrifiante din iglidur® M250 se caracterizează prin rezistență la impact, atenuarea vibrațiilor și rezistență la uzură. Se dovedesc deosebit de bune sub solicitări în care se cere atenuarea vibrațiilor din lagăre, de ex. la echipamente sportive și mașini de ambalare. Deoarece sunt, de asemenea, capabile să încorporeze murdăria, sunt bine adaptate și pentru mașini agricole și echipamente de grădină.

Aplicații tipice

Agricultură
Scule electrice
Mobilier/Design industrial
Industria textilă

Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
 
Când se utilizează?
  • Când lagărele sunt expuse la murdărie severă
  • Când este necesară atenuarea vibrațiilor.
  • Pentru viteze mici până la medii
  • Când este necesară reimprimarea mecanică a găurii
  • Rezistență la presiune marginală
  • Rezistență mare la impact
  • Pereți groși conform DIN 1850
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile filtrelor noastre pentru a găsi produsul potrivit

Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Contact us

Contact details

Norberth Boeriu
Norberth Boeriu

igus-icon-phone+40 257 211119

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h