Persoana mea de contact
Hennlich S.R.L

Str Patria, Nr. 17

310106 Arad

+40 257 211021
+40 257 211021

xiros® pillow block bearings, ESTM, fixed version, glass balls, mm

  • Easy to install
  • Metal-free
  • Smooth running
  • Low moisture absorption
  • Chemical resistance
  • Seawater resistant
  • Dirt-resistant
  • Cost-effective
  • Balls material: Glass
  • Rings material: xirodur B180

Nu sunteți siguri unde se potrivește?

Date tehnice
Descărcări

Consultanţă

Expediere și consultanță

În persoană:

Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbătă de la 8 am la 12 pm.

Online:

24h