Lagăr cu rulment cu bile xiros®, versiune fixă, bile din oțel inoxidabil

ESTM-BB1-F06-B180-ES product image
igus-icon-lupe
ESTM-BB1-F06-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 2
ESTM-BB1-F06-B180-ES product image
ESTM-BB1-F06-B180-ES technical drawing
  • Pentru arbori Ø: 6, 10, 20mm
  • Rezistență bună la produse chimice și apa de mare
  • Funcționare lină
  • Temperatura de funcționare: de la -40°C până la +80°C
  • Material carcasă: igumid G
  • Materialul inelului: xirodur® B180
  • Materialul calotei sferice: oțel inoxidabil


Disponibil și cu bile din sticlă

igus-icon-lieferzeit-dotESTM-BB1-F06-B180-ES
6

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță