Persoana mea de contact
Hennlich S.R.L

Str Patria, Nr. 17

310106 Arad

+40 257 211021
+40 257 211021

xiros® thrust washer, SL, xirodur B180, balls made of glass, slim line, mm

  • contact with food
  • non-metallic
  • smooth running
  • low humidity absorption
  • chemically resistant
  • seawater resistant
  • dirt resistant
  • cost-effective
  • Balls material: Glass
  • Rings material: xirodur B180

Nu sunteți siguri unde se potrivește?

Date tehnice
Descărcări

Consultanţă

Expediere și consultanță

În persoană:

Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbătă de la 8 am la 12 pm.

Online:

24h