1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: X6SM-0304-03
- Material: iglidur® X6
- Formular: Cumpărați rulmenți bucșă
- Dimensiuni:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Rezistență bună la uzură la temperaturi medii
- Rezistență excelentă la uzură la temperaturi ridicate
- Potrivit pentru viteze extrem de mari
- Foarte slabă absorbtie a apei
- Bună rezistență la uzură sub apă
- Rezistență foarte mare la medii de lucru
- Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
- Conductiv electric
iglidur® X6 | Durata de viaţă de până la șase ori mai lungă decât iglidur® X
Datorită tehnologiei nano, iglidur® X6 are o durata de viaţă de până la șase ori mai lungă decât lagărul de înaltă performanță iglidur® X în multe aplicații de pivotare și rotație - chiar și peste +100°C.
Aplicații tipice
Tehnologia fluidelor
Industria sticlei
Industria alimentară
Mașini-unelte
Industria textilă
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții pentru industrie
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărului este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
Asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța adecvată doar după apăsarea în carcasă. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare
Datorită tehnologiei nano, iglidur® X6 are o durata de viaţă de până la șase ori mai lungă decât lagărul de înaltă performanță iglidur® X în multe aplicații de pivotare și rotație - chiar și peste +100°C.
Aplicații tipice
Tehnologia fluidelor
Industria sticlei
Industria alimentară
Mașini-unelte
Industria textilă
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții pentru industrie
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărului este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
Asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța adecvată doar după apăsarea în carcasă. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?