robot liniar Apiro

LCA-MRA-LG-295-110-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-LG-295-110-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-LG-295-110-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-LG-295-110-0100 product image
igus-icon-lupe
1 from 4
robot liniar Apiro
robot liniar Apiro
robot liniar Apiro
robot liniar Apiro
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Sarcină utilă de până la 1,5 kg
  • Arie de lucru până la 625 x 625 mm 
  • Grade de libertate: 2
  • Viteză: până la 0,1 m/s
  • Precizie de repetare ± 0,5 mm
  • Durata de viață minimă: 1 milion de cicluri
  • Mai ușoară decât roboții liniari convenționali igus


Opțional disponibil
  • Alte dimensiuni la cerere
  • Portcabluri (nu sunt incluse în livrare) 
igus-icon-lieferzeitLCA-MRA-LG-295-110-0100
No controller